FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

134X1908

VLT® DriveMotor FCP 106
1.5 kW /2.0 HP
Trefaset 380 - 480 V
IP66 / UL type 4X
EMC filter klasse C1/C2*
Uden hukommelsesmodul/bus
Med køleblæser
Kapsling: MH1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.3 Kilogram
Nettovægt 4 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN nr. 5710108080112

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produkt gruppe FCP FCP 106
Series 106 VLT DriveMotor
Effekt størrelse N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Voltage T4 Trefaset 380 - 480 V
Enclosure C66 IP66 / UL type 4X
EMC filter H1 EMC filter klasse C1/C2*
Køleblæser F Med køleblæser
Speciel version SXX Std. software
Fieldbus Option AX Uden hukommelsesmodul/bus
Memory module 0 Memory module
Frame Size MH1 MH1
Typekode del 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality