FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U7948

FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

Frekvensomformere
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
3,7 kW, Trefaset 200-240 VAC
IP20, EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard fieldbus
Kapsling: K3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.09 kg
Nettovægt 4.54 kg
Volume 22.04 l
EAN nr. 5710108039912

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P3K7 3,7 kW
Netspænding T2 Trefaset 200-240 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Standard fieldbus
Kapsling K3 K3
Typekode del 1 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 4.9
Beregnet nettovægt [kg] 4.6
Periodisk strøm (HO) [A] 24.3
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 15.2
Effekttab HO [W] 147.5
kVA 6.1
Effekt 160 % (HO) [kW] 3.7
Højde [mm] 272.5
Bredde uden C-optioner [mm] 115
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Modelkode02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality