FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7771

FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL

Frekvensomformere
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
1,1 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
PROFINET
Kapsling: K1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.07 kg
Nettovægt 2.64 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5710108038236

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P1K1 1,1 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL PROFINET
Kapsling K1 K1
Typekode del 1 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAL
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 2.8
Beregnet nettovægt [kg] 2.5
Periodisk strøm (HO) [A] 4.8
Periodisk strøm (HO) [A] 4.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2.8
Effekttab HO [W] 40
kVA 2.1
Effekt 160 % (HO) [kW] 1.1
Højde [mm] 210
Bredde uden C-optioner [mm] 75
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Modelkode02 XXXSXXXXAL
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality