FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7720

Frekvensomformere
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
5,5 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
PROFIBUS DP
Kapsling: K2 (H273 B90 D168)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.58 kg
Nettovægt 4.06 kg
Volume 20.16 l
EAN nr. 5710108037710

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P5K5 5,5 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option A0 PROFIBUS DP
Kapsling K2 K2
Typekode del 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXA0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 3.9
Beregnet nettovægt [kg] 3.6
Periodisk strøm (HO) [A] 19.2
Periodisk strøm (HO) [A] 19.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 12
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 11
Effekttab HO [W] 157.5
kVA 8.3
Effekt 160 % (HO) [kW] 5.5
Højde [mm] 272.5
Bredde uden C-optioner [mm] 90
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSXXXXA0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality