FC-202P7K5T4E55H1XGX1OXSXXXXALBXCXXXXDX

134G4536

Frekvensomformere
FC-202P7K5T4E55H1XGX1OXSXXXXALBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
7,5 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
Kapsling: A5
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P7K5T4E55H1XGX1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.48 Kilogram
Nettovægt 12.86 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN nr. 5710107548637

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P7K5 7,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A5 A5
Typekode del 1 FC-202P7K5T4E55H1XGX
Typekode del 2 1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 7.5 7.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 7.5 7.5
Højde [mm] 420,0 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0 242,0
Dybde [mm] 200,0 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Effekttab NO [W] 225 225
Effekttab NO [W] 225 225
Effekttab HO [W] 225 225
Effekttab HO [W] 225 225
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 16 16
Periodisk strøm (NO) [A] 17.6 17.6
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 14.5 14.5
Periodisk strøm (NO) [A] 16 16
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16 16
Periodisk strøm (HO) [A] 24 24
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14.5 14.5
Periodisk strøm (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 13.476
Calculated Net Weight [kg] 12.86
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P7K5T4E55H1XGX
Modelkode02 1OXSXXXXALBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality