FC-302N90KT5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0293

Frekvensomformere
FC-302N90KT5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N90K) 90 kW / 125 hk,
Trefaset, 380 - 500 VAC,IP20
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D3H
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302N90KT5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 81 Kilogram
Nettovægt 60 Kilogram
Volume 432.589 Liter
EAN nr. 5710107399949

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt N90K (N90K) 90 kW / 125 hk
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D3H D3H
Typekode del 1 FC-302N90KT5E20H4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 90 90
Effekt 110 % (NO) [kW] 110 110
Højde [mm] 909,0 909,0
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0 1004,0
Bredde uden C-optioner [mm] 250,0 250,0
Dybde [mm] 375,0 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 123 123
Effekttab NO [W] 2559 2559
Effekttab NO [W] 2261 2261
Effekttab HO [W] 2031 2031
Effekttab HO [W] 1828 1828
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 212 212
Periodisk strøm (NO) [A] 233 233
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 190 190
Periodisk strøm (NO) [A] 209 209
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 177 177
Periodisk strøm (HO) [A] 266 266
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 160 160
Periodisk strøm (HO) [A] 240 240
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje F101 F101
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302N90KT5E20H4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality