7FC-AUFA3N05-07A2E20F1-000051844

132X3402

iC7-Automation
Frekvensomformer, luftkølet
IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/åben type, Kapsling: FA02a
3~, 380–500 V AC, 7,2 A
EMC-niveau: Kategori C1 og C2
Betjeningspanel 2.8 OPX20
Standard I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Fieldbus-protokoller aktiveret: Modbus TCP OS7MT
Andre protokoller aktiveret: Ethernet-port, ingen protokol
Funktionel sikkerhed: STO, kan ikke opgraderes
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC7-60FA3N05-07A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.22 kg
Nettovægt 4.042 kg
Volume 21.21 l
EAN nr. 5715253183053

General DD VC Class

Help Counter 1
Typekode del 1 7FC-AUFA3N05-07A2E20F1
Typekode del 2 -000051844
Beregnet bruttovægt [kg] 5.26
Beregnet nettovægt [kg] 4.04
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Produktserie +DAAU iC7-Automation
Produktgruppe IC7-60 iC7-60
Produktkategori FA Frekvensomformer, luftkølet
Produkttype 3N 3~
Netspænding 05 380–500 V AC
Strømklassificering -07A2 7,2 A
Nominel effekt 3K0 3,0 kW/4,0 hk
Beskyttelsesklassificering E20 IP20/åben type
EMC-kategori F1 Kategori C1 og C2
Kabelindgang og EMC-plade +AAST Standardplade
Integreret bremsechopper +ACBC Ja
Ekstra miljøbeskyttelse +AGXX Ingen
Apparat t. luftfugtighedbesk. +AHXX Ingen
Indgangsenhed til netforsyning +AJXX Ingen
DC-klemmer +ALDC Ja
Berøringsbeskyttelse +AMXX Ingen
Adgangspanel til køleplade +APXX Ingen
Kommunikationsinterface, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Standard I/O +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funktionel sikkerhed +BEF1 STO, kan ikke opgraderes
Betjeningspanel +BF20 Betjeningspanel 2.8 OPX20
Grænsefladekort +BISR MicroSD-kortlæser og RTC
Optionsport A +CAX0 Ingen
Optionsport B +CBXX Ingen, kan ikke opgraderes
Optionsport C +CCX0 Ingen
Optionsport D +CDX0 Ingen
Optionsport E +CEX0 Ingen
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Teknisk dokumentation +EGIN Installationsvejledning
Integreret common-mode-filter +AIXX Ingen
Kommunikationsinterface, X0 +BBEL Ethernet-port, ingen protokol
Kundespecifik applikation +DBXX Ingen
Ekstra fr.kv.omf.-funktioner 1 +DD1X Ingen
Ekstra fr.kv.omf.-funktioner 2 +DE2X Ingen
Ekstra fr.kv.omf.-funktioner 3 +DF3X Ingen
Ekstra fr.kv.omf.-funktioner 4 +DG4X Ingen
Ekstra fr.kv.omf.-funktioner 5 +DH5X Ingen
Dobbelt anvendelse aktiveret +DI6X Nej
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Kundespecifikt mærke +EJXX Ingen
Sprogpakke +EL01 Global
Produktspecifik marinecertif. +VBXX Ingen
Kapslingsbetegnelse FA02A FA02a
Modelkode01 IC7-60FA3N05-07A2E20F1
Modelkode02 +ACBC
Modelkode03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modelkode04 +BEF1+BF20
Modelkode05 +DAAU
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Virk.grad.klasse-Relativt tab IE2 - 2.02%
Maximum Power Loss LO [W] 105
Kapslingsgrad IP20 / OPEN TYPE
Indgangsfrekvens 50/60Hz
Udgangsfrekvens 0-590Hz
Indg.strøm v. normal overbel. 6.5/5.7A
Kortslutningsstrømkl. (SCCR) 100kA
Omgiv. temp. normal overbel. 45°C/113°F
Indgangsspænding 3x380-500V
Typisk motoreffekt PL (110 %) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Typisk motoreffekt PH (150 %) 3.0KW(400V)/4.0HP(460V)
Typisk motoreffekt PH (150 %) 2.2KW(400V)/3.0HP(460V)
Kontin. strøm IL (1/10 min) 7.2/6.3A
Kontin. strøm IH (1/10 min) 7.2/6.3A
Kontin. strøm IH (1/5 min.) 5.6/4.8A
Hovedenhed, bredde 90 MM / 3.5 IN
Hovedenhed, højde 270 MM / 10.6 IN
Hovedenhed, dybde 221 MM / 8.7 IN

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Global (standard)

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality