132X3376
iC7-Automation
Frekvensomformer, luftkølet
IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/åben type, Kapsling:FA05b
3~, 380–500 V AC,
43 A
EMC-niveau: Kategori C1 og C2
Betjeningspanel 2.8 OPX20
Standard I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Modbus TCP OS7MT
Funktionel sikkerhed: STO, kan ikke opgraderes
Andre muligheder i henhold til Model Code
Frekvensomformeren iC7-Automation er beregnet til en lang række krævende
automation-applikationer. Med præcis motorstyring selv i åben sløjfe
tilbyder frekvensomformeren unik akselydeevne og integreret industriel
IoT-sikkerhed. Den kompakte frekvensomformer kan konfigureres, så den
passer til de specifikke applikationsbehov og systemopsætning. Den
dækker et effektområde på 0,37-710 kW ved 380-500 VAC og fås i
beskyttelsesklassificeringerne IP20/Open Type og højere.