Magnetventil, EV220BW, Funktion: NO, G, 2, 40.000 m³/h, EPDM

132U5001

VVS: 470316312

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husets materiale: Eco messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.72 Kilogram
Nettovægt 4.345 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN nr. 5715162489864

 

Afgangsstørrelse [in] 2 in
Afgangstilslutning G
Afgangstilslutningsstandard ISO 228-1
Aktuator BW
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Bem. til godkendelse WRAS (0 – 85°C)
Cv-værdi [gal/min] 46.2 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 2 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Funktion NO
Godkendelse ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Husets materiale Eco messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 40 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Drinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Note om maks. driftstryk Væsker: maks 10 bar / 145 psi
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220BW 15 - 50
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV220BW 50BE G 2E NO000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilgang indv./udv. Indre
Tilgang std. ISO 228-1
Tilgangsstørrelse [in] 2 in
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Eco messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2
Tilslutningstype G
Tilslutningstype, tilgang G
Type EV220BW
Typebetegnelse EV220BW 50
Udgang indv./udv. Indre
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality