Solenoidventiil, EV220BW, Funktsioon: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U3200

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 2.213 Kilogram
Bага нетто 1.815 Kilogram
Об'єм 7.334 Liter
EAN 5715162488638

 

Application Закрита (системп) та Дренаж
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впуск ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Solenoid valves
Дозволи ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 20.8 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 18 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220BW 32BE 114E NC000
Коментарі щодо дозволів WRAS (0 – 85°C)
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь Eco
Матеріал корпусу Латунь Eco
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220BW 15 - 50
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.351 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220BW 32
Привод BW
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо макс. робочого тиску Рідини: макс. 10бар/ 145фунт на кв.дюйм
Рекомендації щодо середовища Drinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір виходу [дюйм] 1 1/4 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/4 in
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 32 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт вихідного підключення ISO 228-1
Стандарт вхідного підключення ISO 228-1
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220BW
Тип вихідного підключення G
Тип вхідного з’єднання G
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 1 1/4 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality