Magnetventil, EV250BW, Funktion: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

132U2455

VVS: 470316606

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Husets materiale: Eco messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.846 Kilogram
Nettovægt 0.82 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702428544122

 

Aktuator BW
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 100 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 150 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Bem. til godkendelse WRAS (0 – 90°C)
Cv-værdi [gal/min] 5.7 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Tvangsservostyret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 18 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/4 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NO
Godkendelse ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Husets materiale Eco messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 4.9 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Drinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV250BW
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV250BW 18BE G 34E NO000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Eco messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV250BW
Typebetegnelse EV250BW 18
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality