Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2400

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Verrastung, Anzahl Wege: 2/2

Product details

Bruttogewicht 0.718 Kilogram
Gewicht netto 0.685 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428527743

 

Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature max. [°C] 60 °C
Ambient temperature max. [°F] 140 °F
Anschlussmaterial Eco-Messing
Anschlusstyp G
Application Open
Approval comments WRAS (0 – 70°C)
Austritt Anschluss-Standard ISO 228-1
Austritt Anschlusstyp G
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Betrieb Verrastung
China RoHS compliance Out of scope
Connection Internal/External Internal
Connection size [in] 1/2
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 4.6 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0.3 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 4.35 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eintritt int./ext. Intern
Eintritt Anschluss-Typ G
Eintritt Anschlussgr. Standard ISO 228-1
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion UN
In scope of WEEE Yes
Kv value [m³/h] 4 m³/h
Max. test pressure [bar] 25 bar
Max. test pressure [psig] 363 psig
Max. Working Pressure [psig] 145 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Mediaempfehlungen Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatoleranzberichte Leicht aggressives Medium
Medium temperature range [°C] [max] 90 °C
Medium temperature range [°C] [min] -30 °C
Medium temperature range [°F] [max] 194 °F
Medium temperature range [°F] [min] -22 °F
Number of ways 2/2
Orifice size [mm] 15 mm
Orifice size fraction [in] 5/8 in
Outlet Internal/External Internal
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 24 pc
REACH Candidate List substances No
Seal Material EPDM
Specification key EV228BW 15BE G 12E UN000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb BW
Teile Programmname EV228BW
Type EV228BW
Typenbezeichnung EV228BW 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Eco-Messing
Zulassung ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality