7DI-014052-000078972

132N8323

NXI01405-A2T0CSV-A1A2D7BHE6+MASG+ARFIFF03+GADN+LPC2
Vacon NXI-vekselretterenhed
380–500 Vac, 140 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXI01405-A2T0CSV-A1A2D7BHE6+MASG+ARFIFF03+GADN+LPC2

Produktdetaljer

Bruttovægt 49 kg
Nettovægt 48 kg
Volume 0 l

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) CSAPP Kundespecifikke applikationer
Produktgruppe NXI NXI-vekselretterenhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0140 140 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering C INU m. integr. ladekredsløb
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E E6 (E6)CANopen
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +MASG Grid Converter-licens
Applikation +ARFIFF03 Netomformer NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC2 To sæt produktmærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR08 Kapsling 08
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DI-014052
Typekode del 2 -000078972
Salgstekst FR0801405-2T
Modelkode01 NXI01405-A2T0CSV-
Modelkode02 A1A2D7BHE6
Modelkode03 +MASG
Modelkode04 +ARFIFF03
Modelkode05 +GADN
Modelkode06 +LPC2
Beregnet nettovægt [kg] 48
Beregnet bruttovægt [kg] 49
Motor Power, High Overload [kW 75
Motor Power, Low Overload [kW] 55
Dimensions WxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 140
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 105
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DI-014052
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality