132L9696
Frekvensomformere
FC-021P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvensomformer21
3,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
Uden EMC filter
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M3-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer, der kan styre AC-motorer op til 22,0 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimum styrke og pålidelighed. VLT® Micro Drive fremstilles med respekt for miljøet, og den overholder RoHS-direktivet.
Bemærk: LCP-displayet bestilles separat som tilbehør.