FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX

132L9694

Frekvensomformere
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvensomformer21
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
Uden EMC filter
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M2-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.9 kg
Nettovægt 1.6 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253003900

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 021 21
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter HX Uden EMC filter
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Kapsling M2 M2-FRAME
Typekode del 1 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Modelkode01 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 1.9
Beregnet nettovægt [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality