132L9684
Frekvensomformere
FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Frekvensomformer21
1,5 KW, Enfaset
200 - 240 VAC, IP20
Uden EMC filter
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M2-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer, der kan styre AC-motorer op til 22,0 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimum styrke og pålidelighed. VLT® Micro Drive fremstilles med respekt for miljøet, og den overholder RoHS-direktivet.
Bemærk: LCP-displayet bestilles separat som tilbehør.