132L9683
Frekvensomformere
FC-021PK75S2E20HXXXCXXXSXXX
Frekvensomformer21
0,75 KW, Enfaset
200 - 240 VAC, IP20
Uden EMC filter
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M1-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer, der kan styre AC-motorer op til 22,0 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimum styrke og pålidelighed. VLT® Micro Drive fremstilles med respekt for miljøet, og den overholder RoHS-direktivet.
Bemærk: LCP-displayet bestilles separat som tilbehør.