VA100X-3L-0004-5-X+BM1X-000065737

132L9065

VACON0100-3L-0004-5-X+FL04+HMGR
VACON® 100X
4,8 AMP, 380–500 Vac
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kommercielt&Industrimilljø
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Grafisk betjeningspanel
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0004-5-X+FL04+HMGR

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.55 kg
Nettovægt 8.8 kg
Volume 0.311 hl
EAN nr. 5714853908387

Vacon 100 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 VACON 100
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0004 4,8 Amp
STRØMBESKRIVELSE 4,8 AMP
Netspænding -5 380–500 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM1X Vacon0100 produkt
Klemkasse +TBOX Grundl. klemkasse
Bremse +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvens +LS50 50 Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Firmware-sprogpakke +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT spr
Systemfirmware +F0072 GP-systemsoftware
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
Marinegodkendelse +E000 Ingen marinegodkendelse
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Internt FB-valg +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel
Batteri til realtidsur +SRNO Intet batteri til realtidsur
D-port optionskort +SD00 Ingen option
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Ekstraudstyr C +Q000 Intet ekstraudstyr C
Forsendelse +GSCB Standard emballage
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 VACON0100-3L-0004-5-X
Modelkode03 +FL04
Modelkode04 +HMGR
Typekode del 1 VA100X-3L-0004-5-X+BM1X
Typekode del 2 -000065737
Beregnet nettovægt [kg] 8.8
Beregnet bruttovægt [kg] 9.55
Dimensions WxHxD [mm] 191X316X197
Anlæg fra ordrelinje C503
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality