NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7554

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 3100 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: B1 Kort på port D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
2 x Kapsling 64 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 361 Kilogram
Nettovægt 360 Kilogram
EAN nr. 5714853891191

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690Vac (640–1100Vdc)
Strøm 3100 3100 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSNT Uden emballage
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B B1 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D B1 B1 Kort på port D
Optionsport E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +MASG Grid Converter-licens
Applikation +ARFIFF03 Netomformer NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC2 To sæt produktmærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse +GALR Lloyds register
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse DH64 2 x Kapsling 64 væskekølet
Sub family identification +SPXV (+SPXV)Underkonfig. til VEO
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-310060
Typekode del 2 -000063248
Salgstekst DH6431006-0T DH6431006-0T
Modelkode01 NXP31006-A0T0IWG-
Modelkode02 A8B1D7B1E5
Modelkode03 +MASG
Modelkode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelkode05 +GALR
Modelkode06 +LPC2+SPXV
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Dimensions WxHxD [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode 7DP-310060 7DP-310060
kontrollér om udført OK OK
STAT NO 02950
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality