IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920

132L6117

iC2-30, Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/åben type
C4, No integrated brake chopper
Kapsling: MA01a
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.338 kg
Nettovægt 1.055 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853455584

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Produktfunktion 3N 3~
Netspænding 04 380-480 V AC
Strømklassificering -02A2 2.2 A
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F4 C4
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA01A MA01a
Nominel effekt K75 0.75 kW/1 HP
Typekode del 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Typekode del 2 -000060920
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Modelkode02 +ACXX
Beregnet nettovægt [kg] 1.1
Beregnet bruttovægt [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality