IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918

132L6115

iC2-30, Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/åben type
C1, No integrated brake chopper
Kapsling: MA02a
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.3 kg
Nettovægt 1.6 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853456581

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Produktfunktion 1N 1~
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -09A6 9.6 A
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F0 C1
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA02A MA02a
Nominel effekt 2K2 2.2 kW/3 HP
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Typekode del 2 -000060918
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Modelkode02 +ACXX
Beregnet nettovægt [kg] 1.6
Beregnet bruttovægt [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality