IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6112

iC2-30 Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/åben type
C1 No integrated brake chopper
Kapsling: MA02c
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.855 Kilogram
Nettovægt 1.275 Kilogram
EAN nr. 5714853456550

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -06A8 6.8 A
Nominel effekt 1K5 1.5 kW/2 HP
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F0 C1
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA02C MA02c
Modelkode01 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Modelkode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Typekode del 2 -000060917
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktfunktion 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality