IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6111

iC2-30 Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/åben type
C1 No integrated brake chopper
Kapsling: MA01c
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.405 Kilogram
Nettovægt 0.985 Kilogram
EAN nr. 5714853456543

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -04A2 4.2 A
Nominel effekt K75 0.75 kW/1 HP
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F0 C1
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA01C MA01c
Modelkode01 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Modelkode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Typekode del 2 -000060916
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktfunktion 1N 1~
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality