IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912

132L6106

iC2-30, Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/åben type
C4, No integrated brake chopper
Kapsling: MA01c
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.405 kg
Nettovægt 0.985 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853456383

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Produktfunktion 1N 1~
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -02A2 2.2 A
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F4 C4
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA01C MA01c
Nominel effekt K37 0.37 kW/0.50 HP
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Typekode del 2 -000060912
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Modelkode02 +ACXX
Beregnet nettovægt [kg] 1
Beregnet bruttovægt [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality