132L5373
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 4140 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
2 x Kapsling 64 væskekølet
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere erdesignet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere medenclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvorluftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektivvarmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik tilbåde enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov.Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnåromkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.