FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1986

Frekvensomformere
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
7,5 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Integreret PROFINET
Kapsling: K3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.9 Kilogram
Nettovægt 4.6 Kilogram
EAN nr. 5714853413324

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P7K5 7,5 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Special version SFS1 Funkt. sikkerh over kom
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL Integreret PROFINET
Kapsling K3 K3
Typekode del 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 4.9
Calculated Net Weight [kg] 4.6
Periodisk strøm (HO) [A] 24.8 24.8
Periodisk strøm (HO) [A] 24.8 24.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 15.5 15.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14 14
Effekttab HO [W] 192.8 192.8
kVA 10.7 10.7
Effekt 160 % (HO) [kW] 7.5 7.5
Højde [mm] 272.5 272.5
Bredde uden C-optioner [mm] 115.0 115.0
Dybde [mm] 168.0 168.0
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality