FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1984

Frekvensomformere
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
4,0 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Integreret PROFINET
Kapsling: K2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.9 Kilogram
Nettovægt 3.6 Kilogram
EAN nr. 5714853412853

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P4K0 4,0 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Special version SFS1 Funkt. sikkerh over kom
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL Integreret PROFINET
Kapsling K2 K2
Typekode del 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Periodisk strøm (HO) [A] 14.4 14.4
Periodisk strøm (HO) [A] 14.4 14.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 9 9
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 8.2 8.2
Effekttab HO [W] 115.5 115.5
kVA 6.2 6.2
Effekt 160 % (HO) [kW] 4 4
Højde [mm] 272.5 272.5
Bredde uden C-optioner [mm] 90.0 90.0
Dybde [mm] 168.0 168.0
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality