132L1982
Frekvensomformere
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
2,2 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Integreret PROFINET
Kapsling: K1
Andre muligheder i henhold til Model Code
For at opnå en præcis og effektiv motorstyring for maskinbyggere indenfor føde- og drikkevarebranchen, materialehåndtering og procesindustrierer VLT® Midi Drive ideel. Den står stærkt, hvad angår styreydeevne,funktionel sikkerhed og fleksibel fieldbus-kommunikation. VLT® MidiDrive er designet til kompatibilitet med VLT® 2800. Dens ydre mål,kabelbøsninger, kabellængder og opsætningssoftwareværktøj giver digmulighed for nemt at eftermontere den i en etableretfrekvensomformertavle.
Bemærk: FC 280 omfatter ikke et LCP-display eller Memory Module. BestilLCP, Memory Module og monteringsadapterplader til VLT 2800 separat somtilbehør.