FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Frekvensomformere
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
1,5 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Integreret PROFINET
Kapsling: K1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.8 Kilogram
Nettovægt 2.5 Kilogram
EAN nr. 5714853413225

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P1K5 1,5 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Special version SFS1 Funkt. sikkerh over kom
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL Integreret PROFINET
Kapsling K1 K1
Typekode del 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR AL
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Periodisk strøm (HO) [A] 5.9 5.9
Periodisk strøm (HO) [A] 5.9 5.9
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.7 3.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4 3.4
Effekttab HO [W] 52.9 52.9
kVA 2.6 2.6
Effekt 160 % (HO) [kW] 1.5 1.5
Højde [mm] 210.0 210.0
Bredde uden C-optioner [mm] 75.0 75.0
Dybde [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964008
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality