FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1973

Frekvensomformere
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
0,37 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Integreret PROFINET
Kapsling: K1
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.8 Kilogram
Nettovægt 2.5 Kilogram
EAN nr. 5714853412815

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt PK37 0,37 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Special version SFS1 Funkt. sikkerh over kom
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AL Integreret PROFINET
Kapsling K1 K1
Typekode del 1 FC-280PK37T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Periodisk strøm (HO) [A] 1.9 1.9
Periodisk strøm (HO) [A] 1.9 1.9
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.2 1.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.1 1.1
Effekttab HO [W] 20.9 20.9
kVA 0.9 0.9
Effekt 160 % (HO) [kW] 0.37 0.37
Højde [mm] 210.0 210.0
Bredde uden C-optioner [mm] 75.0 75.0
Dybde [mm] 168.0 168.0
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280PK37T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality