132L1102
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 385 AmpIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: Ingen option
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Kapsling 61 væskekølet
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere erdesignet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere medenclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvorluftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektivvarmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik tilbåde enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov.Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnåromkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.