132H6163
VACON0100-3L-0003-4-X+FL03+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
3,4 AMP 380–480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper 50Hz
C2 Kommercielt&Industrimilljø
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) Grafisk betjeningspanel
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® 100 X
Opnå maksimal ydeevne i ekstreme miljøer. Denne frekvensomformer modstår
højtryksvand, høje vibrationsniveauer, varme og snavs. En Gore®-
udluftningsmembran, IP66/Type 4X udendørs kapsling og etdriftstemperaturområde på -40 °C til +60 °C giver dig fuld frihed tilubegrænset udendørs installation.
Med et effektområde på op til 37 kW tilgængeliggør dennefrekvensomformer fordelene ved decentraliserede løsninger til en langrække applikationer.