7DA-032560-000037822

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 Amp,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Russisk
Kapsling 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

Produktdetaljer

Bruttovægt 101 kg
Nettovægt 100 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853344055

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0325 325 Amp
Betjeningspanel G Grafisk panel
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSNT Uden emballage
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL26 FWsprog; UK,RU,CN;Andre
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLRU Russisk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +MASG Grid Converter-licens
Applikation +ARFIFF03 Netomformer NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC2 To sæt produktmærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GNUL Ingen UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse +EMAR Marinegodkendelse
KC-godkendelse +GNKC Ingen koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GNUA Ingen ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GNEA Ingen EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI10 Kapsling 10 INU
Sub family identification +SPXC (+SPXC)VEOunderkon.kun Summium
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-032560
Typekode del 2 -000037822
Salgstekst FI1003256-0T
Modelkode01 NXA03256-G0T02SG-
Modelkode02 A1A2B50000
Modelkode03 +FL26+MASG
Modelkode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelkode05 +DLRU+GNUL+EMAR
Modelkode06 +GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Beregnet nettovægt [kg] 97
Beregnet bruttovægt [kg] 98
Motor Power, High Overload [kW 377
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 325
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 261
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DA-032560
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality