VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI

132H5273

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFIMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Trefaset AC-indgang, 380–480 Vac
5 Amp, IP20,EMC 4-klasse
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLFI
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.16 Kilogram
Nettovægt 0.88 Kilogram
EAN nr. 5714853343218

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -3L Trefaset AC-indgang
Spænding -4 380–480 Vac
Strøm -0005 5 Amp
STRØMBESKRIVELSE 4,3 AMP 4,3 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-niveau +EMC4 EMC 4-klasse
Kapsling tilbehør A +QPES PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLFI Finsk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBIN DBIN
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI02 MI02
Typekode del 1 70-AC3L00054W02A141BM25
Typekode del 2 -000037727
Modelkode01 VACON0020-3L-0005-4
Modelkode03 +QPES+DLFI
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Salestext MI02-0005-4+IP20+EMC4 MI02-0005-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.88
Calculated Gross Weight [kg] 1.16
Product Hierarchy 87D4586303898
HELP CHAR 87D4586303898
Motor Power, Low Overload [kW] 1.5 1.5
Dimensions WxHxD [mm] 90 X 195 X 102 90 X 195 X 102
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 38 38
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
Material Net Weight 0.88
kontrollér om udført OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality