7DI-032560-000037060

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI-vekselretterenhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 325 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 101 kg
Nettovægt 100 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853341054

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXI NXI-vekselretterenhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0325 325 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C BH (BH)3 temp.målingskan.
Optionsport D D2 D2 Kort på port D
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI10 Kapsling 10 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DI-032560
Typekode del 2 -000037060
Salgstekst FI1003256-0T
Modelkode01 NXI03256-A0T0ISG-
Modelkode02 A1A2BHD2E9
Modelkode03 +DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Beregnet nettovægt [kg] 97
Beregnet bruttovægt [kg] 98
Motor Power, High Overload [kW 315
Motor Power, Low Overload [kW] 250
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 325
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 261
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DI-032560
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality