VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000035296

132H4562

VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
VACON® 100X
46 AMP, 380–480 Vac
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Hz
C2 Kommercielt&Industrimilljø
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Grafisk betjeningspanel
D Slot: 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
E Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0046-4-X+LS60+LSUS+FBIE+HMGR+SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.85 kg
Nettovægt 31.5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853335862

Vacon 100 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 VACON 100
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0046 46 Amp
STRØMBESKRIVELSE 46 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM1X Vacon0100 produkt
Klemkasse +TBOX Grundl. klemkasse
Bremse +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvens +LS60 60 Hz
Displaymåling +LSUS US måleenhed
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Systemfirmware +F0072 GP-systemsoftware
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
Marinegodkendelse +E000 Ingen marinegodkendelse
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Internt FB-valg +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel
Batteri til realtidsur +SRNO Intet batteri til realtidsur
D-port optionskort +SDB1 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
E-port optionskort +SEB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Ekstraudstyr A +QDSS Kun hovedafbryder
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Ekstraudstyr C +QGLC US kabelbøs.adap. t. ledn.rør
Forsendelse +GSCB Standard emballage
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 VACON0100-3L-0046-4-X
Modelkode02 +LS60+LSUS
Modelkode04 +FBIE+HMGR
Modelkode05 +SDB1+SEB2+QDSS+QGLC
Typekode del 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Typekode del 2 -000035296
Beregnet nettovægt [kg] 31.5
Beregnet bruttovægt [kg] 33.85
Dimensions WxHxD [mm] 350X500X236
Anlæg fra ordrelinje 2460
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality