VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI

132H4354

Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFIMI01-0002-2+IP20+EMC2
(0020) Vacon 020
3 Phase AC Input, 208–240 Vac
2 Amp, IP20/UL Open Type,EMC 2 Class
(+DBNO) No Brake, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES+DLFI
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.83 Kilogram
Nettovægt 0.63 Kilogram
EAN nr. 5714853333714

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -3L Trefaset AC-indgang
Spænding -2 208–240 Vac
Strøm -0002 2 Amp
STRØMBESKRIVELSE 2,4 AMP 2,4 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-niveau +EMC2 EMC 2-klasse
Kapsling tilbehør A +QPES PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLFI Finsk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBNO Ingen bremse
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI01 MI01
Typekode del 1 70-AC3L00022W01A120BM25
Typekode del 2 -000032760
Modelkode01 VACON0020-3L-0002-2
Modelkode03 +EMC2+QPES+DLFI
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Salestext MI01-0002-2+IP20+EMC2 MI01-0002-2+IP20+EMC2
Calculated Net Weight [kg] 0.63
Calculated Gross Weight [kg] 0.83
Product Hierarchy 87D4586303877
HELP CHAR 87D4586303877
Motor Power, Low Overload [kW] 0.37 0.37
Dimensions WxHxD [mm] 66 X 160 X 98 66 X 160 X 98
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.7 3.7
Anlæg fra ordrelinje 2611 2611
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
Material Net Weight 0.63
kontrollér om udført OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality