VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF

132H1989

VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
VACON® 100X
46 AMP 380–480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper 50Hz
C2 Kommercielt&Industrimilljø
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Grafisk betjeningspanel
D Slot: (BF)1AO, 1DO, 1RO
E Slot: Ingen option
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.85 Kilogram
Nettovægt 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
EAN nr. 5714853307241

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 VACON 100
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0046 46Amp
STRØMBESKRIVELSE 46 AMP 46 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM1X Vacon0100 produkt
Klemkasse +TBOX Grundl. klemkasse
Bremse +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvens +LS50 50Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Systemfirmware +F0072 GP-systemsoftware
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
Marinegodkendelse +EMAR Marinegodkendelse
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Internt FB-valg +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel
Batteri til realtidsur +SRNO Intet batteri til realtidsur
D-port optionskort +SDBF (BF)1AO, 1DO, 1RO
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Ekstraudstyr C +Q000 Intet ekstraudstyr C
Forsendelse +GSCB Standard emballage
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MM6 MM 06
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelkode01 VACON0100-3L-0046-4-X
Modelkode04 +EMAR+HMGR
Modelkode05 +SDBF
Typekode del 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Typekode del 2 -000003548
Produktvisning (standard) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906987
Product Hierarchy 87E2686906987
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Dimensions WxHxD [mm] 350X500X236 350X500X236
Anlæg fra ordrelinje C503 C503
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 31.5

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality