VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
Trefaset AC-indgang, 380–480 Vac
23 Amp, IP21,EMC 4-klasse
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 9 Kilogram
Nettovægt 8 Kilogram
EAN nr. 5714853298433

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -3L Trefaset AC-indgang
Spænding -4 380–480 Vac
Strøm -0023 23 Amp
STRØMBESKRIVELSE 23 AMP 23 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP21 IP21
EMC-niveau +EMC4 EMC 4-klasse
Kapsling tilbehør A +Q000 Intet PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLDE Tysk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBIN DBIN
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI04 MI04
Typekode del 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Typekode del 2 -000003458
Modelkode01 VACON0020-3L-0023-4
Modelkode03 +DLDE
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Motor Power, Low Overload [kW] 11 11
Dimensions WxHxD [mm] 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6 5.6
Anlæg fra ordrelinje B701 B701
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
Material Net Weight 8
kontrollér om udført OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality