7DA-046050-000026557

132H0606

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

Produktdetaljer

Bruttovægt 101 kg
Nettovægt 100 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853292134

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0460 460 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSNT Uden emballage
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF02 AFE-applikation NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse +GAAB American bureau shipping
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FI10 Kapsling 10 INU
Sub family identification +SPXC (+SPXC)VEOunderkon.kun Summium
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-046050
Typekode del 2 -000026557
Salgstekst FI1004605-0T
Modelkode01 NXA04605-A0T02SG-
Modelkode02 A1A2B50000
Modelkode04 +GSNT
Modelkode05 +GAAB
Modelkode06 +SPXC
Beregnet nettovægt [kg] 97
Beregnet bruttovægt [kg] 98
Motor Power, High Overload [kW 309
Motor Power, Low Overload [kW] 258
Dimensions WxHxD [mm] 239X1032X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 495
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 307
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DA-046050-1186KU
Produktkode 7DA-046050
kontrollér om udført OK
Nettovægt 100
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality