7DP-020550-000021918

132H0580

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 205 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (BE)SSI og Endat-encodere
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN

Produktdetaljer

Bruttovægt 41 kg
Nettovægt 40 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853291793

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0205 205 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C BE (BE)SSI og Endat-encodere
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +APFIFF09 Marineapplikation NXP,NXS
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse +GAIN Registro Italiono Navale
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH05 Kapsling 05 væskekølet
Nominel effekt 110 110 kW / 150 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-020550
Typekode del 2 -000021918
Salgstekst CH0502055-0T
Modelkode01 NXP02055-A0T0IWG-
Modelkode02 A8AFBEBHE9
Modelkode04 +APFIFF09
Modelkode05 +GAIN
Beregnet nettovægt [kg] 40
Beregnet bruttovægt [kg] 41
Motor Power, High Overload [kW 110
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 246X553X264
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 137
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DW-020550-118FKR
Produktkode 7DP-020550
kontrollér om udført OK
Nettovægt 40
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje C501
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality