7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 650 Amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC-beskyttelse
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 242 kg
Nettovægt 241 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853291021

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0650 650 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer N ingen EMC-beskyttelse
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E C3 (C3)PROFIBUS DP
Firmware-sprogpakke +FL21 FWsprog UK,FI,SE,DK,DE;Nordisk
Dokumentationsniveau +DNOT Ingen manualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH63 Kapsling 63 væskekølet
Nominel effekt 600 600 kW
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-065060
Typekode del 2 -000022206
Salgstekst CH6306506-0N
Modelkode01 NXP06506-A0N0SWF-
Modelkode02 A1A30000C3
Modelkode03 +FL21
Modelkode05 +DNOT
Beregnet nettovægt [kg] 250
Beregnet bruttovægt [kg] 251
Motor Power, High Overload [kW 575
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 591
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 433
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DW-065060-117DD6
Produktkode 7DP-065060
kontrollér om udført OK
Nettovægt 241
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality