7DP-050260-000024081

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 502 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 62 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

Produktdetaljer

Bruttovægt 56 kg
Nettovægt 55 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853290147

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0502 502 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E CI (CI)Modbus/TCP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCG2 DCGuard; PeerToPeer-topologi
Applikation +ADFIF102 Appl-sw ADFIF102 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH62 Kapsling 62 væskekølet
Nominel effekt 450 450 kW / 600 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-050260
Typekode del 2 -000024081
Salgstekst CH6205026-0T
Modelkode01 NXP05026-A0T0IWG-
Modelkode02 A1A20000CI
Modelkode03 +DCG2
Modelkode04 +ADFIF102
Beregnet nettovægt [kg] 55
Beregnet bruttovægt [kg] 56
Motor Power, High Overload [kW 450
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 335
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DW-050260-118LZQ
Produktkode 7DP-050260
kontrollér om udført OK
Nettovægt 55
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje A401
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality