VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

132H0325

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON® 100 Industrial
208–240 Vac 3 AmpIP54
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 3 relækort SBF3
C Slot: Ingen option
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Hollandsksprog man. (+DLNL)
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 7 Kilogram
Nettovægt 6 Kilogram
EAN nr. 5714853288786

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON® 100 Industrial
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -2 208–240 Vac
Strømklassificering -0003 3 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP54 IP54
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBIN Indbygget bremsechopper
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +QDSS Hovedafbryderoption for VX100
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF3 3 relækort SBF3
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
E-port optionskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer inkl. (+DPAP)
Sprogpræference for dokument +DLNL Hollandsksprog man. (+DLNL)
Firmware-sprogpakke +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Isoleringsfejlsensor +C000 ingen option (+C000)
Kabelføring fra toppen +C000 ingen option (+C000)
Back channel-køling +C000 ingen option (+C000)
Kabinetplint +C000 ingen option (+C000)
Tomt udvidelsessegment NONE Ingen
Standardiseret kabinetløsning NONE Ingen
Udviklet kabinetløsning NONE Ingen
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fase -3L Trefaset AC-indgang
Tilpasset +BM26 Vacon 100
Hovedkredsløb +M000 INGEN
Firmware +F0072 Vacon0100-softwarepakke
Maks. udgangsfrekvens NONE Ingen
Klemkasse +T000 INGEN
Bypass-styring driftstilstand NONE ingen_
Bypass-indgangstype NONE ingen_
Bypass-strømforbindelsestype NONE ingen_
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse (+GACE)
ATEX-godkendelse NONE Ingen
Landespecifik godkendelse NONE Ingen
Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Kapslingsstørrelse MR04 Kapsling 04
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modelkode01 VACON0100-3L-0003-2
Modelkode02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Modelkode03 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Motor Power, High Overload [kW 0,55 0,55
Motor Power, Low Overload [kW] 0,37 0,37
Dimensions WxHxD [mm] 128 X 328 X 270 128 X 328 X 270
Dimensions WxHxD [mm] 176 X 374 X 300 176 X 374 X 300
Dimensions WxHxD [mm] 128X328X190 128X328X190
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3,7 3,7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2,6 2,6
Motor Power, High Overload [kW 0,75 0,75
Motor Power, High Overload [kW 0,5 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Typekode del 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Typekode del 2 -00131190
Produktkode del 1 70-AB3L00032W04B521BM26
Produktkode del 2 -00131190
kontrollér om udført OK OK
Anlæg fra ordrelinje B101 B101
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality