VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

132H0245

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON® 100 Industrial
380–500 Vac 170 AmpIP21
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 2 relækort m. termistor SBF4
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Tysksprog. manualer (+DLDE)
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Re-configure

Product details

Bruttovægt 67 Kilogram
Nettovægt 66 Kilogram
EAN nr. 5714853288311

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON® 100 Industrial
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0170 170 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP21 IP21
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF4 2 relækort m. termistor SBF4
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SD00 Ingen option
E-port optionskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-valg +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer inkl. (+DPAP)
Sprogpræference for dokument +DLDE Tysksprog. manualer (+DLDE)
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Cabinet light +C000 no option
Motor heater control +C000 no option
Emergency stop options +C000 no option
Insulation fault sensor +C000 no option
Cabling from top +C000 no option
Back channel cooling +C000 no option
Cabinet Plinth +C000 no option
Empty extension segment NONE None
Standardized cabinet solution NONE None
Engineered cabinet solution NONE None
Product Group VACON VACON
Product Series 0100 Vacon 100 series
Phase -3L 3 Phase AC Input
Customized +BM26 Vacon 100
Main Circuit +M000 NONE
Firmware +F0072 Vacon0100 Software package
Max output frequency NONE None
Terminal Box +T000 NONE
Bypass Control Operation Mode NONE none_
Bypass Input Type NONE none_
Bypass power connection type NONE none_
CE approval +GACE CE Approval (+GACE)
ATEX Approval NONE None
County Specific Approval NONE None
Warrenty time +WT01 Warranty 12/18 months (+WT01)
Frame Size MR08 Frame 08
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0170-5
Modelcode02 +SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Motor Power Low Overload [kW] 90 90
Motor Power High Overload [kW] 75 75
Dimensions WxHxD [mm] net 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Dimensions WxHxD [mm] Gross 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Dimensions WxHxD [mm] 290X996X343 290X996X343
Continuous Current (NO) [A] 170 170
Continuous Current (HO) [A] 140 140
Motor Power HP Low Overload 125 125
Motor Power HP High Overload 100 100
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Typecode Part 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Typecode Part 2 -00099272
Stockcode part 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Stockcode part 2 -00099272
check if complete OK OK
Product View (Default) Global (Standard)
Plant from Orderline B701 B701
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Material Net Weight 66
Product Hierarchy 87E2686604159
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality