132H0201
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 168 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere er designet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere med enclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3 MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvor luftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektiv varmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik til både enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov. Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnår omkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.