132H0175
Frekvensomformere
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 Vac 590 AmpIP00
Grafisk betjeningspanel MK01
EMC C4-systemkomponent
B Slot: 3 relækort SBF3
C Slot: Ingen option
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Ingen option
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Kapsling 10
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® 100 frekvensomformere er ideelle til energibesparelse, optimeringaf processtyring og forbedring af produktiviteten. De er udviklet tiluniversalbrug og er nemme at installere, nemme at idriftsætte og nemmeat betjene.
Varianterne VACON® INDUSTRIAL og VACON® FLOW fås i effektområdet 0,55– 800 kW, spændingsområdet 208–690 V og beskyttelsesklassificeringerIP00, IP21/UL Type 1 og IP54/UL Type 12