VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE

132H0107

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380–500 Vac 170 AmpIP54
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 2 relækort m. termistor SBF4
C Slot: Ingen option
D Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
E Slot: Ingen option
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Tysksprog. manualer (+DLDE)
Kapsling 08

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 67 Kilogram
Nettovægt 66 Kilogram
EAN nr. 5714853286904

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0170 170 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP54 IP54
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF4 2 relækort m. termistor SBF4
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SDEA (EA)Advanced 2-port ethernet
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer inkl. (+DPAP)
Sprogpræference for dokument +DLDE Tysksprog. manualer (+DLDE)
Firmware-sprogpakke +FL05 UK, DE, EE, HU, RO, TR sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Isoleringsfejlsensor +C000 ingen option (+C000)
Kabelføring fra toppen +C000 ingen option (+C000)
Back channel-køling +C000 ingen option (+C000)
Kabinetplint +C000 ingen option (+C000)
Tomt udvidelsessegment NONE Ingen
Standardiseret kabinetløsning NONE Ingen
Udviklet kabinetløsning NONE Ingen
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fase -3L Trefaset AC-indgang
Tilpasset +BM2H Vacon 100-FLOW
Hovedkredsløb +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow-softwarepakke
Maks. udgangsfrekvens NONE Ingen
Klemkasse +T000 INGEN
Bypass-styring driftstilstand NONE ingen_
Bypass-indgangstype NONE ingen_
Bypass-strømforbindelsestype NONE ingen_
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse (+GACE)
ATEX-godkendelse NONE Ingen
Landespecifik godkendelse NONE Ingen
Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Kapslingsstørrelse MR08 Kapsling 08
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modelkode01 VACON0100-3L-0170-5
Modelkode02 -FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP
Modelkode03 +DLDE
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Motor Power, High Overload [kW 90 90
Dimensions WxHxD [mm] 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Dimensions WxHxD [mm] 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Dimensions WxHxD [mm] 290X996X343 290X996X343
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 170 170
Motor Power, High Overload [kW 125 125
Typekode del 1 70-AB3L01705W08B520BM2H
Typekode del 2 -00127295
Produktkode del 1 70-AB3L01705W08B520BM2H
Produktkode del 2 -00127295
kontrollér om udført OK OK
Anlæg fra ordrelinje A902 A902
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 66
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality