VACON0100-3L-0261-5+SCB4

132H0099

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON® 100 Industrial
380–500 Vac 261 AmpIP21
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 3 relækort SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Kapsling 09

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0261-5+SCB4
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 113.4 Kilogram
Nettovægt 108 Kilogram
EAN nr. 5714853286478

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON® 100 Industrial
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0261 261 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP21 IP21
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +PA00 Ingen strømoptioner (+PA00)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF3 3 relækort SBF3
C-port optionskort +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-port optionskort +SD00 Ingen option
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Sprogpræference for dokument +DLUK Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Isoleringsfejlsensor +C000 ingen option (+C000)
Kabelføring fra toppen +C000 ingen option (+C000)
Back channel-køling +C000 ingen option (+C000)
Kabinetplint +C000 ingen option (+C000)
Tomt udvidelsessegment NONE Ingen
Standardiseret kabinetløsning NONE Ingen
Udviklet kabinetløsning NONE Ingen
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fase -3L Trefaset AC-indgang
Tilpasset +BM26 Vacon 100
Hovedkredsløb +M000 INGEN
Firmware +F0072 Vacon0100-softwarepakke
Maks. udgangsfrekvens NONE Ingen
Klemkasse +T000 INGEN
Bypass-styring driftstilstand NONE ingen_
Bypass-indgangstype NONE ingen_
Bypass-strømforbindelsestype NONE ingen_
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse (+GACE)
ATEX-godkendelse NONE Ingen
Landespecifik godkendelse NONE Ingen
Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Kapslingsstørrelse MR09 Kapsling 09
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modelkode01 VACON0100-3L-0261-5
Modelkode02 +SCB4
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motor Power, High Overload [kW 132 132
Motor Power, Low Overload [kW] 110 110
Dimensions WxHxD [mm] 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Dimensions WxHxD [mm] 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 261 261
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 205 205
Motor Power, High Overload [kW 200 200
Motor Power, High Overload [kW 150 150
Typekode del 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Typekode del 2 -00037240
Produktkode del 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Produktkode del 2 -00037240
kontrollér om udført OK OK
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686604162
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality