FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0022

Frekvensomformere
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M2-FRAME
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.95 kg
Nettovægt 1.75 kg
Volume 4.603 l
EAN nr. 5702427357570

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 051 VLT® Micro Drive FC 51
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Uden betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Kapsling M2 M2-FRAME
Typekode del 1 FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
Modelkode01 FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 1.9
Beregnet nettovægt [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality